Gammes

Filtrer par

Nombre de postes
Classe de protection (IP)
Largeur
Type de connexion
Longueur
Nombre de modules (construction modulaire)
Résistance aux chocs (IK)
Sans halogène
Type de commande
Modèle
Profondeur
Matériau
Hauteur
Sens de montage
228 produits
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
    KEVA™

    Découvrez Keva™, un système de moulures, plinthes et corniches pour la distribution électrique, dédié aux grands chantiers de réhabilitation électrique, à la rénovation légère et à la construction neuve. Avec Keva™, vous avez l’assurance d’une rénovation simple et esthétique pour vos projets résidentiels. Du sol au plafond, ce système de Planet Wattohm propose des composants adaptés à l’interconnexion des profilés (plinthes, moulures et corniches), facilitant les travaux de remise aux normes d’une installation électrique : intégrer un point lumineux, ajouter une prise... Et ce en toute sécurité, dans les différentes pièces du logement (salon, poste de travail dans le coin bureau…). Moulures, plinthes, appareillage saillie et corniches : découvrez la gamme Keva™, ses finitions de qualité et sa quantité d’éléments de cheminement et de fixation !

     

    Moulures PVC :

    • solutions design, livrées avec fond et couvercle
    • plusieurs longueurs et largeurs proposées, nombre de compartiments au choix (1 ou 2 compartiments)
    • grande modularité avec des accessoires utilisables sur plusieurs sections
    • large choix de composants : angles Variasouple, angles plats, embouts de fermeture, différentes boites de dérivation
    • support d’appareillage (cadre nu) compatible avec toutes les fonctions Appareillage Saillie Legrand (ASL)
    • plus petite moulure électrique accessoirisée du marché

     

    Plinthes PVC :

    • finition arrondie et soignée pour s’intégrer dans tous les décors
    • esthétique facilitant le remplacement d’une plinthe en bois
    • retenue de câbles électriques intégrée
    • angles intérieurs et extérieurs variables pour un confort de pose
    • système Linéal™ (pour le semi-encastrement d’appareillages entraxe 60 à l’aide de chevilles)
    • cadres nus permettant d’installer de l’Appareillage Saillie de Legrand (appareillage saillie composable ou appareillage complet : bouton poussoir, poussoir avec porte étiquette, prise téléphone et autres fonctions indispensables des réseaux puissance et informatique)

     

    Appareillage saillie :

    • la référence du cadre appareillé, compatible avec les moulures et plinthes Keva
    • offre complète de cadres simples (1 poste) et doubles (2 postes) équipés de mécanismes courants fort/faible

     

    Corniches PVC :

    • système de passages de câbles avec retenue de câble intégrée
    • longueur 2,40 m : permet une utilisation dans un maximum de configurations, notamment les liaisons sol plafond
    • installation idéale dans tout style d’intérieur
    • angles extérieurs et angles intérieurs variables
    • existent en 2 dimensions et dans une configuration "prêt-à-poser" avec le bandeau multifonctions (équipé d’un module d’éclairage avec interrupteur, de 3 prises, de 2 embouts et d’1 couvercle).

     

    Retrouvez tous les produits Keva™ dans ce catalogue en ligne : caractéristiques techniques, notices, etc !

    À découvrir aussi dans l’offre de transport d’énergie Legrand Cable Management, pour vos chantiers résidentiels, tertiaires et industriels :

    • les goulottes et GTL PVC, pour une électricité distribuée efficacement tout en répondant au décret d’accessibilité
    • les goulottes de climatisation, pour les conduits de climatisation, chauffage ou sanitaires
    • le système coupe feu EZ-Path®, pour protéger les installations contre l’incendie

     

    Besoin de faire réaliser un devis pour offrir à vos clients des produits personnalisés (modèle de base, hauteur, couleur…) ? Faites appel à notre service Sur mesure ! Avec nos équipes de spécialistes, composez des solutions répondant à tous les besoins particuliers.